??
Výběr CAD modelu
K0657.612X60
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0657 - Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení
Kusovník
K0657.612X60
BESTKIPP
Objednací číslo
K0657.612X60
POS
Poloha tlačný čep
mm
Enter value for POS
Poloha tlačný čep
mm
cm
inch
ft
D
Závit
M 12
D1
Průměr
6.0 mm
D2
Průměr
9.6 mm
L
Délka
60 mm
L1
Délka
30 mm
H
Dráha pružiny
15 mm
T
Hloubka
3 mm
T1
Hloubka
2.0 mm
N
Drážka
2.0 mm
S
Otvor klíče
4.0 mm
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
25 N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
76 N
GEW
Hmotnost cca
0.0307 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245008643
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions